JAJA700 May   2022 AM623 , AM625

 

  1.   商標
  2. 1はじめに
  3. 2AM62x のパワー・マネージメント機能
    1. 2.1 低消費電力モード
    2. 2.2 アクティブ・パワー・マネージメント
    3. 2.3 電源の簡素化
    4. 2.4 電源ソリューション
  4. 3低消費電力のプロセッサ・アーキテクチャに関する考慮事項
  5. 4AM62x の消費電力
  6. 5電力推定ツール
  7. 6まとめ

アクティブ・パワー・マネージメント

ダイナミック周波数スケーリング (DFS=Dynamic Frequency Scaling) は、デバイスの動作性能ポイント (OPP) 全体にわたって動作周波数を動的にスケーリングするパワー・マネージメント技術です。OPPは、特定の電力状態を定義する電圧/周波数のペアです。ソフトウェアは各OPPのクロック周波数を制御し、性能と電力を最適なポイントに調整します。このデバイスは、Cortex-A53 についてのみ DFS をサポートします。

AM62x プロセッサは、OPP Low として低いバス周波数での動作をサポートしています。 OPP Low はブート時に構成する必要があります。OPP Low では、メイン CBASS クロック周波数が半分に低減され、アクティブ消費電力が低減され、性能が低下します。一部のペリフェラル・モジュールの性能は、この動作条件では制限されるか、利用できません。