JAJA700 May 2022 AM623 , AM625
AM62 プロセッサは、アナリティクス機能またはヒューマン・マシン・インターフェイス機能を備えたエッジ・デバイス向けの低消費電力組込みシステムを実現します。低消費電力モードと低い動的消費電力により、ヒートシンクやファンを使用せずに、幅広いバッテリ駆動アプリケーションや小型フォーム・ファクタの製品設計が可能になります。独自の 0.75V コア電圧動作とパワー・マネージメント機能により、お客様の各アプリケーションに最適な性能と消費電力の調整を実現します。また、高度なアナログ統合を活用して、シンプルで低コストの電源ソリューションを実現するのに役立ちます。