JAJA700 May 2022 AM623 , AM625
表 4-1 に、さまざまな SoC 状態での消費電力と、電力と性能のスケーラビリティを示します。低消費電力モードの実装と手法を活用することで、AM62 プロセッサは、1GHz で動作する単一の A53 コアで 500mW 未満の消費電力を実現します。この消費電力は、前世代の同様の低消費電力および低コスト・プロセッサが達成した消費電力のほぼ半分です。クワッド A53 コアが 4 つのコアすべてにおいて1.4GHz でストレスの多いアプリケーションを実行する場合でも、AM62x プロセッサの消費電力は 1W 未満にすることができます。
1GHz で動作する Cortex A53 0.75V VDD_CORE |
1.4GHz で動作する Cortex A53 0.85V VDD_CORE |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
アイドル 1xA53 (mW) |
Dhrystone 1xA53 (mW) |
Dhrystone 4xA53 (mW) |
アイドル 1xA53 (mW) |
Dhrystone 1xA53 (mW) |
Dhrystone 4xA53 (mW) |
|
VDD_CORE | 343 | 395 | 570 | 466 | 565 | 880 |
VDDR_CORE | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 |
VDDS_DDR | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
合計 (I/O およびアナログなし) | 391 | 444 | 622 | 513 | 614 | 933 |