JAJA706 September   2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1はじめに
  4. 2TPS65220 および TPS65219の概要
    1. 2.1 TPS65220 および TPS65219 の機能ブロック図
  5. 3TPS65220 および TPS65219 のバリエーション
  6. 4AM64x に電力を供給する TPS6522053
    1. 4.1 AM64x に電力を供給する TPS6521901
    2. 4.2 AM64x に電力を供給する TPS6521902
    3. 4.3 AM64x に電力を供給する TPS6521903
    4. 4.4 AM64x に電力を供給する TPS6521904
  7. 5関連資料

AM64x に電力を供給する TPS6521901

使用事例:VSYS = 5V、DDR4 メモリ

図 4-4 に、5V 入力電源と DDR4 メモリを搭載したシステム上で AM64x プロセッサに電力を供給する TPS6521901 バリエーションを示します。プリレギュレータから供給される 5V は、リファレンス・システムのメイン入力電源 (VSYS) と、降圧コンバータの電力入力 (PVIN_Bx) に接続されます。Buck1、Buck2、Buck3 は、それぞれ 0.75V、3.3V VDDSHVx IO、および DDR IO で VDD_CORE に電力を供給するのに使用されます。Buck2 (3.3V の PMIC レール) は、電源オン・シーケンスで最初に上昇するようにプログラムされているため、一部の LDO の入力電源として使用して、消費電力を最小限に抑えることができます。LDO1 をバイパスとして構成すると、SD カードの電圧を 3.3V~1.8V の範囲で動的に変化させることができます。LDO1 のこの電圧の変化は、I2C を介して、または VSEL_SD ピンを HIGH (LDO1 = 3.3V) または LOW (LDO1 = 1.8V) に設定することによってトリガできます。LDO2 は、VDDR_CORE に電力を供給するのに使用されます。LDO3 は 1.8V のアナログ・ドメインをサポートし、LDO4 は DDR4 メモリ用の 2.5V VPP をサポートします。この電源ソリューションには、1.8V VDDSHV IO ドメインへの電力供給用の外付けディスクリート降圧レギュレータが必要です。この外付けディスクリート・レギュレータは、PMIC の GPO1 を使用してイネーブルにできます。TPS6521901 は、電源オン・シーケンスの2番目のスロット (持続時間 10ms) で GPO1 を有効にするように、工場出荷時に事前にプログラムされています。外付けディスクリート・レギュレータは、2 番目のスロットの持続時間 10ms の間に (PMIC が電源オン・シーケンスの 3 番目のスロットを開始する前に) 電圧が上昇し、安定した出力電圧に達する必要があります。残りの 2 本の汎用ピン (GPIO および GPO2) は、デフォルトで無効になる空きデジタル・リソースですが、PMIC の電源オン・シーケンスの完了後に I2C を介して有効にすることもできます。図 4-5 および 図 4-6 に、TPS6521901 でプログラムされる電源オンおよび電源オフ・シーケンスを示します。

図 4-4 AM64x に電力を供給する TPS6521901
図 4-5 TPS6521901 の電源オン・シーケンス
図 4-6 TPS6521901 の電源オフ・シーケンス