JAJA706 September   2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1はじめに
  4. 2TPS65220 および TPS65219の概要
    1. 2.1 TPS65220 および TPS65219 の機能ブロック図
  5. 3TPS65220 および TPS65219 のバリエーション
  6. 4AM64x に電力を供給する TPS6522053
    1. 4.1 AM64x に電力を供給する TPS6521901
    2. 4.2 AM64x に電力を供給する TPS6521902
    3. 4.3 AM64x に電力を供給する TPS6521903
    4. 4.4 AM64x に電力を供給する TPS6521904
  7. 5関連資料

はじめに

TPS65220 PMIC は、AM64x プロセッサおよび主要なペリフェラルへの電力供給専用に設計された、低コストで省スペースのソリューションです。TPS65220 PMIC (SK-AM64B) を使用すると、AM64x SK EVM リビジョン 2 を使用したハードウェア・ソリューションが簡単に利用できます。また、ファンクショナル・スピン TPS65219 はフレキシブルなマッピング機能を備えており、AM64x のさまざまな使用事例をサポートする、工場出荷時にプログラム済みのバリアントが複数提供されます。Arm® プロセッサの Sitara™ ファミリに属する AM64x は、広範な産業用アプリケーション向けに、柔軟性が高く、リアルタイムで低レイテンシの処理を実現します。このプロセッサは、モーター・ドライブからプログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) まで各種アプリケーションで使用できるように、強力なコンピューティング能力を提供すると同時に、ポータブル・システムや電力に制約のあるシステム向けに設計されたパワー・マネージメント機能をサポートします。AM64x ファミリなどのプロセッサに電力を供給するには、十分な電流ヘッドルーム、厳格な過渡要件、電源オン/電源オフ・シーケンス用に完全に制御可能な多数のレールなどの要件を満たす必要があります。

AM64x プロセッサ には、メイン・レール用に少なくとも 7 つの電源が必要です。これらは、コア電源レール (VDD_CORE および VDDR_CORE)、DDR IO 電源 (VDDS_DDR)、1.8V/3.3V のデジタルおよびアナログ IO レール (VDDSHVx、VDDSHV_MCU、VDDSHVy、VDDA_MCU) で構成されます。このアプリケーション・ノートでは、AM64 SitaraTM プロセッサおよび主要なペリフェラルへの電力供給専用に設計された、TPS65220 および TPS65219 パワー・マネージメント IC (PMIC) とフル機能セットについて説明します。