JAJA706 September   2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1はじめに
  4. 2TPS65220 および TPS65219の概要
    1. 2.1 TPS65220 および TPS65219 の機能ブロック図
  5. 3TPS65220 および TPS65219 のバリエーション
  6. 4AM64x に電力を供給する TPS6522053
    1. 4.1 AM64x に電力を供給する TPS6521901
    2. 4.2 AM64x に電力を供給する TPS6521902
    3. 4.3 AM64x に電力を供給する TPS6521903
    4. 4.4 AM64x に電力を供給する TPS6521904
  7. 5関連資料

AM64x に電力を供給する TPS6521904

使用事例:VSYS = 3.3V、DDR4 メモリ、VDD_CORE = 0.85V

図 4-13 に、3.3V 入力電源と DDR4 メモリを搭載したシステム上で AM64x プロセッサに電力を供給する TPS6521904 バリエーションを示します。この構成は TPS6521903 に類似していますが、このシナリオでは、VDD_CORE は0.75V ではなく 0.85V で動作します。AM64x データシートに記載されているように、 「VDD_CORE と VDDR_CORE は同じソースから電力供給されることが想定されているため、VDD_CORE が 0.85V で動作しているときは一緒に電圧が上昇します。」プロセッサのこの要件により、VDD_CORE と VDDR_CORE の両方に、同じ PMIC レール (Buck1) から電力を供給できます。LDO2 は、1.8V 出力用に事前プログラミングされた空き電源リソースで、外部ペリフェラルへの電源供給に使用できます。TPS6521903 と同様に、この構成では、GPO2 は電源オン・シーケンスの 2 番目のスロット (持続時間 10ms) でイネーブルになるように事前にプログラムされています。この構成を使用して、外部パワー・スイッチをイネーブルにし、プロセッサのシーケンス要件を満たすことができます。このスイッチには適切なランプ・レート仕様の製品を選択し、2番目のスロットの持続時間 10ms の間に (PMIC が電源オン・シーケンスの次のスロットを開始する前に) 安定した出力電圧を供給する必要があります)。図 4-14 および 図 4-15 に、TPS6521904 でプログラムされる電源オンおよび電源オフ・シーケンスを示します。

図 4-13 AM64x に電力を供給する TPS6521904
図 4-14 TPS6521904 の電源オン・シーケンス
図 4-15 TPS6521904 の電源オフ・シーケンス