JAJA706 September   2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1はじめに
  4. 2TPS65220 および TPS65219の概要
    1. 2.1 TPS65220 および TPS65219 の機能ブロック図
  5. 3TPS65220 および TPS65219 のバリエーション
  6. 4AM64x に電力を供給する TPS6522053
    1. 4.1 AM64x に電力を供給する TPS6521901
    2. 4.2 AM64x に電力を供給する TPS6521902
    3. 4.3 AM64x に電力を供給する TPS6521903
    4. 4.4 AM64x に電力を供給する TPS6521904
  7. 5関連資料

AM64x に電力を供給する TPS6521902

使用事例:VSYS = 3.3V、LDDR4 メモリ

図 4-7 に、3.3V 入力電源と LDDR4 メモリを搭載したシステム上で AM64x プロセッサに電力を供給する TPS6521902 バリエーションを示します。Buck1、LDO3、LDO2、LDO1 を使用して、前のブロック図で説明したのと同じ AM64x ドメインに電力を供給します。プリレギュレータから供給される 3.3V をパワー・スイッチと組み合わせて、3.3V VDDSHVx IO ドメインに電力を供給できます。GPO2 は、電源オン・シーケンスの 2 番目のスロット (持続時間 10ms) でイネーブルになるように事前にプログラムされています。この構成を使用して、外部パワー・スイッチをイネーブルにし、プロセッサのシーケンス要件を満たすことができます。このスイッチには適切なランプ・レート仕様の製品を選択し、2 番目のスロットの持続時間 10ms の間に (PMIC が電源オン・シーケンスの次のスロットを開始する前に) 安定した出力電圧を供給する必要があります)。Buck3 および Buck2 は、VDDS_DDR および 1.8V DVDD3V3 IO ドメインで必要とされる 1.1V および 1.8V をサポートします。また、LPDDR4 メモリに必要とされる電圧をサポートするのにも使用されます。LDO4 は、イーサネット PHY などの外部ペリフェラルに使用できる、2.5V の空き電源リソースです。GPIO と GPO1 は、デフォルトで無効になる空きデジタル・リソースですが、必要に応じて I2C を介して有効にすることもできます。図 4-8 に、TPS6521902 でプログラムされる電源オンおよび電源オフ・シーケンスを示します。

図 4-7 AM64x に電力を供給する TPS6521902
図 4-8 TPS6521902 の電源オン・シーケンス
図 4-9 TPS6521902 の電源オフ・シーケンス