JAJA711 October 2020 BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2
TI の CEDV アルゴリズム・ベースの残量計を使用する場合、使用するバッテリ・プロファイルに対応した CEDV 係数を取得する必要があります。この係数により、残量計 IC の精度を広い温度範囲で向上できます。CEDV 残量計ツール用のオンライン残量計パラメータ・カリキュレータ (GPC) (http://www.ti.com/tool/GPCCEDV) から CEDV パラメータを取得できます。残量計に設計パラメータをプログラムした後、EVM (評価基板) を使用して CEDV 係数の計算に必要な実験データを取得できます。
CEDV 係数データ収集プロセスおよび GPC ツール構成の詳細については、『残量計パラメータ・カリキュレータ (GPC) 用 CEDV データ収集のシンプルなガイド』(http://www.ti.com/lit/pdf/SLUUB45) を参照してください。