JAJA711 October   2020 BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1BQ バッテリ残量計製品の開発を開始する方法
    1. 1.1 開始に必要な項目
      1. 1.1.1 残量計の選択および EV2400 の発注
    2. 1.2 BQSTUDIO 入門
      1. 1.2.1 BQSTUDIO を使ったゲージ構成
    3. 1.3 ケミストリー ID
    4. 1.4 学習サイクル
    5. 1.5 補償付き放電終了電圧 (CEDV) 残量計
  4. 2BQ40Z50-R3 評価の例
  5. 3Linux および Windows ドライバ

Linux および Windows ドライバ

SMBus 通信プロトコルをサポートする TI のバッテリ残量計は、スマート・バッテリ仕様 (SBS) 規格に準拠しています。Windows および Linux には、SBS 準拠のバッテリ残量計からデータを読み取るためのドライバが内蔵されています。

I2C 通信プロトコルを使用する TI のほとんどのバッテリ残量計については、ドライバが Linux カーネルに統合されています。TI は定期的に更新を行い、Linux カーネルで新しい I2C バッテリ残量計のサポートを追加しています。

上に記載されていないオペレーティング・システムとバッテリ残量計の組み合わせでは、カスタム・ドライバの開発が必要になる場合があります。