JAJA711 October 2020 BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2
TI のバッテリ管理デバイスは、接頭辞 BQ を識別子として使用しています。特に、バッテリ残量計製品は、シングル・セル、マルチセル、特化型の製品に分類されます。命名規則としては、BQ27xxx は、CEDV 向けおよび従来型シングル・セル製品向けであり、BQ27Zxx は、現行型シングル・セル製品向けです。BQ20Z、30Z、40Zは、インピーダンス・トラックを使用するマルチセル製品であり、BQ20xx、30xx、40xxは、CEDV を使用するマルチセル製品です。マルチセル製品は、ノートPC、医療用アプリケーション、産業用アプリケーションで使用されています。その例として、コンピュータ、ドローン、家電製品があります。