JAJA711
October 2020
BQ40Z50
,
BQ40Z50-R1
,
BQ40Z50-R2
概要
商標
1
BQ バッテリ残量計製品の開発を開始する方法
1.1
開始に必要な項目
1.1.1
残量計の選択および EV2400 の発注
1.2
BQSTUDIO 入門
1.2.1
BQSTUDIO を使ったゲージ構成
1.3
ケミストリー ID
1.4
学習サイクル
1.5
補償付き放電終了電圧 (CEDV) 残量計
2
BQ40Z50-R3 評価の例
3
Linux および Windows ドライバ
2
BQ40Z50-R3 評価の例
BQ40Z50-R3 EVM のご注文には、samples.ti.com をご利用ください。EVM ユーザー・ガイドでは、ボードを接続するためのオプションについて説明しています (
http://www.ti.com/lit/ug/sluuav7b/sluuav7b.pdf
)。
samples.ti.com を使用して EV2400 ボードをご注文ください
BQSTUDIO をインストールします。
http://www.ti.com/tool/BQSTUDIO
には、安定版とテスト版の2つのオプションがあります。初めて使用する場合は、安定版の使用をお勧めします。
BQSTUDIO をインストールした後、「START LOG」をクリックしてSBS レジスタをログに記録できることを確認します。「Data Memory」タブを使って gg.csv ファイルをエクスポートする方法を確実に理解します。
GPCCHEM ツールの説明に従ってください。入力ログ・ファイルを GPCCHEM に送信したら、ケミストリー・プラグインを使用して BQ40Z50-R3 にケミストリー ID をプログラムします。
学習サイクルを実行します。