JAJA711
October 2020
BQ40Z50
,
BQ40Z50-R1
,
BQ40Z50-R2
概要
商標
1
BQ バッテリ残量計製品の開発を開始する方法
1.1
開始に必要な項目
1.1.1
残量計の選択および EV2400 の発注
1.2
BQSTUDIO 入門
1.2.1
BQSTUDIO を使ったゲージ構成
1.3
ケミストリー ID
1.4
学習サイクル
1.5
補償付き放電終了電圧 (CEDV) 残量計
2
BQ40Z50-R3 評価の例
3
Linux および Windows ドライバ
1.2.1
BQSTUDIO を使ったゲージ構成
「Data Memory」に移動します。
ここで、ゲージ・パラメータを構成します。
残量計の不揮発性フラッシュ・メモリからすべてのデータを読み取るには、「Data Memory」ウィンドウの「
Read All
」ボタンをクリックします。データ・メモリの読み取りまたは書き込みを行うには、デバイスをシール (保護) しないでください。また、フル・アクセスにする必要があります。
EVM のユーザー・ガイドに従って残量計のキャリブレーションを行い、アプリケーションに合わせてすべての値を構成します。必ず、
DA Configuration
(DA 構成) を変更して、物理的なパック構成に合わせて直列セルの数を設定してください。これは、|
Data Memory
|
Settings
|
DA Configuration
レジスタで行います。これで、セットアップの基本機能が提供されます。
TI の Impedance Track 残量計で学習サイクルを行うには、設計能力、設計電圧、充電終了テーパー電流、放電電流スレッショルド、充電電流スレッショルド、終了電流、終了電圧を調整する必要があります。その他のパラメータについては、使用する残量計のテクニカル・リファレンス・マニュアルおよび EVM ユーザー・ガイドを参照してください。
構成設定を保存または確認するには、Data Memory の右上隅にある Export ボタンを使用して、.GG.CSV ファイルをエクスポートできます。
また、Data Memory の右上隅にある「Import」ボタンを使用して、既存の .GG.CSV ファイルをインポートすることもできます。次に、Data Memory の右上隅にある「Write All」ボタンを使用して、そのファイルをメモリに書き込む必要があります。これにより、インポートされたすべての構成が残量計のデータ・フラッシュ・メモリに書き込まれます。