JAJA711 October   2020 BQ40Z50 , BQ40Z50-R1 , BQ40Z50-R2

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1BQ バッテリ残量計製品の開発を開始する方法
    1. 1.1 開始に必要な項目
      1. 1.1.1 残量計の選択および EV2400 の発注
    2. 1.2 BQSTUDIO 入門
      1. 1.2.1 BQSTUDIO を使ったゲージ構成
    3. 1.3 ケミストリー ID
    4. 1.4 学習サイクル
    5. 1.5 補償付き放電終了電圧 (CEDV) 残量計
  4. 2BQ40Z50-R3 評価の例
  5. 3Linux および Windows ドライバ

開始に必要な項目

  • バッテリ残量計の EVM (評価基板)
  • EV2400 通信インターフェイス・アダプタ
  • EVM を EV2400 通信インターフェイス・アダプタに接続するためのケーブル
  • 通信インターフェイス・アダプタをコンピュータに接続するための USB ケーブル。
  • Windows XP またはそれ以降のオペレーティング・システムを使用するコンピュータのセットアップ。
  • バッテリ・セル、またはセル・シミュレータを使用する場合は 1kΩ の抵抗 (選択した EVM のセル数に合致する個数)
  • EVM に必要な電圧および電流を供給できる DC 電源 (定電流および定電圧の能力が望ましい)