JAJA725B march 2023 – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
表 1-1 に、MSPM0G ハードウェア設計プロセス中にチェックする必要がある主な内容を示します。詳細については、以下のセクションを参照してください。
ピン | 概要 | 要件 |
---|---|---|
VDD | 正の電源ピン | VDD と VSS の間に 10μF と 100nF のコンデンサを配置し、これらの部品を VDD ピンと VSS ピンの近くに配置します。 |
VSS | 負の電源ピン | |
VCORE | コア電圧 (標準値:1.35V) | 470nF のコンデンサを VSS に接続します。電圧を供給したり、VCORE ピンに外部負荷を加えたりしないでください。 |
NRST | リセットピン | 10nF のプルダウン・コンデンサを使用して、47kΩ の外付けプルアップ抵抗を接続します。 |
ROSC | 外部リファレンス抵抗ピン |
|
VREF+ | 電圧リファレンス電源 - 外部リファレンス入力 |
|
VREF- | 電圧リファレンス・グランド電源 - 外部リファレンス入力 | |
SWCLK | デバッグ・プローブからのシリアル・ワイヤ・クロック | VSS への内部プルダウン、外部部品は不要。 |
SWDIO | 双方向 (共有) シリアル・ワイヤ・データ | VDD への内部プルアップ、外部部品は不要。 |
PA0、PA1 | オープン・ドレイン I/O | 出力 HIGH にはプルアップ抵抗が必要です |
PA18 | デフォルトの BSL 起動ピン | リセット後に BSL モードに移行しないようにプルダウンを維持します。(BSL 起動ピンは再マッピング可能です。) |
PAx (PA0、PA1 を除く) | 汎用 I/O | 対応するピン機能を GPIO (PINCMx.PF = 0x1) に設定し、未使用のピンを内部プルアップまたはプルダウン抵抗で LOW または入力に出力するように構成します。 |
テキサス・インスツルメンツは、10μF と 0.1nF の低 ESR セラミック・デカップリング・コンデンサを組み合わせて VDD および VSS ピンに接続することを推奨します。より値の大きいコンデンサを使用することもできますが、電源レールの立ち上がり時間に影響を及ぼす可能性があります。デカップリング・コンデンサは、デカップリングするピンのできるだけ近くに配置する必要があります (数 mm 以内)。
NRST リセット・ピンは、外部の 47kΩ プルアップ抵抗を 10nF のプルダウン・コンデンサに接続するために必要です。
SYSOSC 周波数補正ループ (FCL) 回路は、ROSC ピンと VSS の間に実装される外付けの 100kΩ 抵抗を利用して、SYSOSC に高精度の基準電流を供給することで SYSOSC 周波数を安定させます。SYSOSC FCL がイネーブルでない場合、この抵抗は不要です。
外部水晶振動子をサポートするデバイスでは、外部水晶振動子を使用するときに、水晶発振器ピン用の外部バイパス・コンデンサが必要です。
VCORE ピンには 0.47μF のタンク・コンデンサが必要であり、デバイスのグランドとの距離を最小限に抑えてデバイスの近くに配置する必要があります。
5V 許容のオープン・ドレイン (ODIO) の場合、高出力にプルアップ抵抗が必要です。この抵抗は、ODIO を使用する場合、I2C および UART 機能に必要です。