JAJA725B march 2023 – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
クロック出力ユニットは、デバイスから外部回路または周波数クロック・カウンタにデジタル・クロックを送信できます。この機能は、独自のクロック・ソースを持たない外部 ADC などの外部回路へのクロック供給に役立ちます。クロック出力ユニットには、選択可能なソースの柔軟なセットがあり、プログラマブル・デバイダが含まれています。
CLK_OUT で使用可能なクロック・ソース:
選択したクロック・ソースは、ピンまたは周波数クロック・カウンタに出力する前に、1、2、4、8、16、32、64、または 128 で分周できます。