JAJA725B march   2023  – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. MSPM0G ハードウェア設計チェック・リスト
  5. MSPM0G デバイスの電源
    1. 2.1 デジタル電源
    2. 2.2 アナログ電源
    3. 2.3 電源および電圧リファレンスを内蔵
    4. 2.4 電源に推奨されるデカップリング回路
  6. リセットおよび電源スーパーバイザ
    1. 3.1 デジタル電源
    2. 3.2 電源スーパーバイザ
  7. クロック・システム
    1. 4.1 内部発振器
    2. 4.2 外部発振器
    3. 4.3 外部クロック出力 (CLK_OUT)
    4. 4.4 周波数クロック・カウンタ (FCC)
  8. デバッガ
    1. 5.1 デバッグ・ポートのピンとピン配置
    2. 5.2 標準 JTAG コネクタを使用したデバッグ・ポート接続
  9. 主要なアナログペリフェラル
    1. 6.1 ADC 設計の検討事項
    2. 6.2 OPA 設計の検討事項
    3. 6.3 DAC 設計の検討事項
    4. 6.4 COMP 設計の検討事項
    5. 6.5 GPAMP 設計の検討事項
  10. 主要なデジタル・ペリフェラル
    1. 7.1 タイマ・リソースと設計の検討事項
    2. 7.2 UART と LIN のリソースと設計の検討事項
    3. 7.3 MCAN 設計の検討事項
    4. 7.4 I2C と SPI 設計の検討事項
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 出力のスイッチング速度と負荷容量
    2. 8.2 GPIO 電流シンクおよびソース
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 高駆動 GPIO (HDIO)
    5. 8.5 オープン・ドレイン GPIO により、レベル・シフタなしで 5V 通信を実現
    6. 8.6 レベル・シフタなしで 1.8V デバイスと通信する
    7. 8.7 未使用ピンの接続
  12. レイアウト・ガイド
    1. 9.1 電源レイアウト
    2. 9.2 グランド・レイアウトに関する検討事項
    3. 9.3 トレース、ビア、その他の PCB コンポーネント
    4. 9.4 基板層の選択方法と推奨されるスタックアップ
  13. 10ブートローダー
    1. 10.1 ブートローダの紹介
    2. 10.2 ブートローダー・ハードウェア設計の検討事項
      1. 10.2.1 物理的通信インターフェイス
      2. 10.2.2 ハードウェア起動
  14. 11関連資料
  15. 12改訂履歴

周波数クロック・カウンタ (FCC)

周波数クロック・カウンタ (FCC) を使用すると、デバイス上の各種発振器とクロックのテストとキャリブレーションを柔軟にインシステムで実施できます。FCC は、(2 次基準ソースから派生した) 既知の固定トリガ期間内に、選択したソース・クロックで観測されるクロック周期の数をカウントし、ソース・クロックの周波数を推定します。

GUID-879FB2DE-9DA2-461D-9E1F-ACDB3BD257AF-low.png図 4-7 MSPM0G 周波数クロック・カウンタのブロック図

アプリケーション・ソフトウェアは、FCC を使用して、以下の発振器とクロックの周波数を測定できます。

  • MCLK
  • SYSOSC
  • HFCLK
  • CLK_OUT
  • SYSPLLCLK0
  • SYSPLLCLK1
  • SYSPLLCLK2X
  • 外部 FCC 入力 (FCC_IN)
注: 外部 FCC 入力 (FCC_IN 機能) は FCC クロック・ソースまたは FCC トリガ入力として使用できますが、同じ FCC キャプチャ中に両方の機能に使用することはできません。FCC クロック・ソースまたは FCC トリガとして構成する必要があります。