JAJA725B march 2023 – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
すべてのマイコンはさまざまなアプリケーション向けに設計されており、多くの場合、特定のアプリケーションでは MCU リソースの 100% を使用していません。EMC 性能を向上させるため、未使用のクロック、カウンタ、I/O をフリーまたはフローティングのままにしないでください。たとえば、I/O を 0 または 1 に設定し (未使用の I/O ピンでプルアップまたはプルダウンを有効にする)、未使用の機能を無効にする必要があります。
ピン | 潜在的な | コメント |
---|---|---|
PAx | オープン | 対応するピン機能を GPIO (PINCMx.PF = 0x1) に設定し、未使用ピンを内部プルアップ / プルダウン抵抗で LOW または入力を出力するように構成します。 |
OPAx_IN0- | オープン | このピンは高インピーダンスです。 |
NRST | VDD | NRST はアクティブ LOW のリセット信号です。VCC に HIGH にプルアップする必要があります。そうしないと、デバイスを起動できません。 |