JAJA725B march 2023 – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
GPIO を I/O として使用する場合、正しい動作を保証するために設計上の検討事項を考慮する必要があります。負荷容量が大きくなると、I/O ピンの立ち上がり / 立ち下がり時間が長くなります。この容量には、ピンの寄生容量 (Ci = 5pF (標準値)) と基板のパターンの影響が含まれます。I/O 特性は、デバイスのデータシートに記載されています。表 8-1に MSPM0G デバイスの I/O 出力周波数特性を示します。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fmax | ポート出力周波数 | SDIO | VDD ≥ 1.71V、CL = 20pF | 16 | MHz | ||
VDD ≥ 2.7 V、CL = 20pF | 32 | ||||||
HSIO | VDD ≥ 1.71V、DRV = 0、CL = 20pF | 16 | |||||
VDD ≥ 1.71V、DRV = 1、CL = 20pF | 24 | ||||||
VDD ≥ 2.7 V、DRV = 0、CL = 20pF | 32 | ||||||
VDD ≥ 2.7 V、DRV = 1、CL = 20pF | 40 | ||||||
ODIO | VDD ≥ 1.71V、FM+、CL = 20pF~100pF | 1 | |||||
tr、tf | 出力立ち上がり / 立ち下がり時間 | ODIO を除くすべての出力ポート | VDD ≥ 1.71V | 0.3*fmax | s | ||
tf | 出力立ち下がり時間 | ODIO | VDD ≥ 1.71V、FM+、CL = 20pF~100pF | 20 * VDD / 5.5 | 120 | ns |