JAJA725B march   2023  – june 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. MSPM0G ハードウェア設計チェック・リスト
  5. MSPM0G デバイスの電源
    1. 2.1 デジタル電源
    2. 2.2 アナログ電源
    3. 2.3 電源および電圧リファレンスを内蔵
    4. 2.4 電源に推奨されるデカップリング回路
  6. リセットおよび電源スーパーバイザ
    1. 3.1 デジタル電源
    2. 3.2 電源スーパーバイザ
  7. クロック・システム
    1. 4.1 内部発振器
    2. 4.2 外部発振器
    3. 4.3 外部クロック出力 (CLK_OUT)
    4. 4.4 周波数クロック・カウンタ (FCC)
  8. デバッガ
    1. 5.1 デバッグ・ポートのピンとピン配置
    2. 5.2 標準 JTAG コネクタを使用したデバッグ・ポート接続
  9. 主要なアナログペリフェラル
    1. 6.1 ADC 設計の検討事項
    2. 6.2 OPA 設計の検討事項
    3. 6.3 DAC 設計の検討事項
    4. 6.4 COMP 設計の検討事項
    5. 6.5 GPAMP 設計の検討事項
  10. 主要なデジタル・ペリフェラル
    1. 7.1 タイマ・リソースと設計の検討事項
    2. 7.2 UART と LIN のリソースと設計の検討事項
    3. 7.3 MCAN 設計の検討事項
    4. 7.4 I2C と SPI 設計の検討事項
  11. GPIO
    1. 8.1 GPIO 出力のスイッチング速度と負荷容量
    2. 8.2 GPIO 電流シンクおよびソース
    3. 8.3 高速 GPIO (HSIO)
    4. 8.4 高駆動 GPIO (HDIO)
    5. 8.5 オープン・ドレイン GPIO により、レベル・シフタなしで 5V 通信を実現
    6. 8.6 レベル・シフタなしで 1.8V デバイスと通信する
    7. 8.7 未使用ピンの接続
  12. レイアウト・ガイド
    1. 9.1 電源レイアウト
    2. 9.2 グランド・レイアウトに関する検討事項
    3. 9.3 トレース、ビア、その他の PCB コンポーネント
    4. 9.4 基板層の選択方法と推奨されるスタックアップ
  13. 10ブートローダー
    1. 10.1 ブートローダの紹介
    2. 10.2 ブートローダー・ハードウェア設計の検討事項
      1. 10.2.1 物理的通信インターフェイス
      2. 10.2.2 ハードウェア起動
  14. 11関連資料
  15. 12改訂履歴

標準 JTAG コネクタを使用したデバッグ・ポート接続

図 5-3 に、MSPM0G ファミリ MCU SWD デバッグ・ポートと標準 JTAG コネクタの接続を示します。

GUID-CB14A221-9DC6-4AAB-BBA2-1D3C536D1A6B-low.png図 5-3 JTAG および MSPM0G 接続

MSPM0G デバイスの場合、XDS110 を使用してデバッグ / ダウンロード機能を実装できます。ここに XDS110 の内容を示し、ハードウェアのインストール手順を示します。

標準 XDS110

標準 XDS110 は、tij.co.jp から購入できます。図 5-4 に、XDS110 プローブの主要な機能領域とインターフェイスの概略図を示します。

GUID-5075F48E-8F8B-44A9-A405-DEFFA93A1034-low.png図 5-4 XDS110 プローブの高レベル・ブロック図

標準 XDS110 の詳細については、『XDS110 デバッグ・プローブ・ユーザー・ガイド』を参照してください。

Lite XDS110 (MSPM0 LaunchPad 開発キット)

MSPM0 LaunchPad キットには、XDS110-ET (Lite) 回路が含まれています。このデバッガを使用して、ファームウェアを MSPM0 デバイスにダウンロードできます。図 5-5 に、XDS110-ET 回路を示します。

XDS110-ET には 2 つのプローブがあります:

2.54mm プローブ:このポートは SWD プロトコルをサポートし、5V または 3.3V の電源を内蔵しています。SWDIO SWCLK 3V3 GND をボードに接続し、ファームウェアを MSPM0G デバイスにダウンロードできます。

また、このプローブは EnergyTrace テクノロジーもサポートしており、消費電力をリアルタイムで正確に測定できます。

EnergyTrace テクノロジーの詳細については、EnergyTrace テクノロジー・ツール・ページを参照してください。

GUID-56CAAEFE-F6DF-429E-B625-75CC8DAF9FB5-low.png図 5-5 XDS110-ET 回路

10 ピン・プローブ:このポートは JTAG および SWD プロトコルをサポートしており、3.3V 電源を内蔵しています。10 ピン・ケーブルを使用してボードと XDS110-ET を接続し、ファームウェアを MSPM0G デバイスにダウンロードできます。図 5-6 に、10 ピン・ケーブルを示します。

GUID-F2AAA788-4084-4ECE-9C4A-7D2779316DC8-low.png図 5-6 Arm 標準 10 ピン・ケーブル
注:
  • 標準 XDS110 はデバッグ・ポートのレベル・シフトをサポートしており、XDS110-ET は 3.3V のプローブ・レベルのみをサポートしています。
  • XDS110 には電流駆動能力が制限された LDO が内蔵されているため、テキサス・インスツルメンツでは、MSPM0G MCU 以外の他のデバイスへの電力供給に XDS110 を使用することはお勧めしません。
  • XDS110-ET 2.54mm プローブは JTAG プロトコルをサポートしていません。
  • XDS110-ET 10 ピン・プローブは EnergyTrace テクノロジーをサポートしていません。