JAJA726A december 2022 – february 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 SDK には、エンジニアがアプリケーションを迅速に開発できるように、幅広いサンプル・コードが含まれています。サンプル・フォルダは RTOS と RTOS 以外に分かれています。これらのフォルダには各 LaunchPad キットのサンプルが含まれており、下位レベルの Driverlib サンプル、上位レベルの TI ドライバ・サンプル、GUI Composer、LIN、IQMath などのミドルウェアのサンプルの機能に基づいて編成されています。ほとんどのサンプルは SysConfig をサポートしており、デバイスの構成を簡素化し、ソフトウェアを迅速に開発できるようにします。