JAJA726A december 2022 – february 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
テキサス・インスツルメンツの MSPM0 MCU のスケーラブルな製品ラインアップは、最高 80MHz の速度で動作する拡張 Arm® Cortex®-M0+ 32 ビット・プロセッサをベースにしています。Cortex-M0+ プロセッサは、組込みアプリケーションで利用可能な最もエネルギー効率の高い Arm プロセッサです。コスト最適化されたこれらの MCU は、図 1-1 に示すように、幅広いメモリ・サイズおよびパッケージ・サイズとピン互換性があります。ソフトウェア開発は、MSPM0 ポートフォリオ全体で再利用できます。MSPM0 MCU の概要と主な機能を 表 1-1 に示します。デバイス固有の追加機能の詳細については、デバイス固有のデータシートを参照してください。
機能 | MSPM0Gx シリーズ | MSPM0Lx シリーズ |
---|---|---|
コア / 周波数 | CM0+ / 80MHz | CM0+ / 32MHz |
電源電圧 | 1.62V~3.6V | 1.62V~3.6V |
温度 | -40℃~125℃ | -40℃~125℃ |
メモリ | 128KB~32KB | 64KB~8KB |
RAM | 最大 32KB | 最大 4KB |
GPIO (最大) | 60 | 28 |
アナログ | 2 個の 4Msps 12 ビット ADC | 1 個の 1Msps 12 ビット ADC |
3 個の高速コンパレータ | 1 個の高速コンパレータ | |
2 個のオペアンプ | 2 個のオペアンプ | |
1 個の 12 ビット DAC | ||
通信 (最大) | 2 個の SPI | 1 個の SPI |
2 個の I2C Fast+ | 2 個の I2C Fast+ | |
4 個の UART (LIN) | 2 個の UART (LIN) | |
1 個の CAN-FD | ||
タイマ | 7 | 4 |
アドバンス・タイマ [HJ2] | あり (2 個) | なし |
ハードウェア・アクセラレータ | オプション | 該当なし |
セキュリティ | CRC、TRNG、AES256 | CRC |
低消費電力 | アクティブ:85μA/MHz | アクティブ:85μA/MHz |
スタンバイ (RTC):1.5μA | スタンバイ:1.5μA |