JAJA726A december   2022  – february 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   商標
  2. 1MSPM0 の概要
    1. 1.1 製品ラインアップ
    2. 1.2 エコシステム
  3. 2MSPM0 設計リソース
    1. 2.1 トレーニング・リソース
      1. 2.1.1 MSP Academy
      2. 2.1.2 プレシジョン・ラボ
    2. 2.2 開発ツール
      1. 2.2.1 統合開発環境 (IDE)
      2. 2.2.2 SysConfig コード生成ツール
      3. 2.2.3 アナログ構成ツール
      4. 2.2.4 コンパイラ
      5. 2.2.5 デバッグおよびプログラミングのツール
        1. 2.2.5.1 デバッガ / プログラマ
          1. 2.2.5.1.1 XDS110
          2. 2.2.5.1.2 MSP-GANG – TI 量産プログラマ
          3. 2.2.5.1.3 Segger J-Link およびその他のサード・パーティー Arm デバッガ
        2. 2.2.5.2 ソフトウェア・プログラミング・ツール
          1. 2.2.5.2.1 UniFlash
          2. 2.2.5.2.2 ブートストラップ・ローダ (BSL)
    3. 2.3 組込みソフトウェア・リソース
      1. 2.3.1 MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)
        1. 2.3.1.1 サンプル・コード
        2. 2.3.1.2 ドライバ・ライブラリ (DriverLib)
      2. 2.3.2 リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS)
      3. 2.3.3 サブシステムの例
    4. 2.4 ハードウェア・ツールと EVM
      1. 2.4.1 開発ボード
  4. 3MSPM0 アプリケーション・リソース
    1. 3.1 アプリケーション・ノート
    2. 3.2 特定用途向けリソース
  5. 4略称と定義
  6. 5改訂履歴
Segger J-Link およびその他のサード・パーティー Arm デバッガ

MSPM0 MCU は、前述の TI ツールに限らず、広範な Arm エコシステムを利用できます。MSPM0 MCU は Arm Cortex-M0+ コアと標準的な SWD プログラミング・インターフェイスを使用しているため、サード・パーティーの Arm 互換ツールもオプションとして使用できます。利用可能なツールには、IAR I-jet、Keil ULINK、P&E Micro Cyclone、Lauterbach uTrace などがあります。

SEGGER J-Link デバッグ・プローブは、現在入手可能な最も広く使用されているデバッグ・プローブの製品ラインであり、MSPM0 MCU 製品ラインアップのサポートにその経験が活かされています。最大 3MB/s という RAM へのダウンロード速度に、従来製品を上回る複数のフラッシュローダと、MCU のフラッシュ・メモリ内で数の制限なくブレークポイントを設定できる能力を組み合わせることにより、J-Link デバッグ・プローブはデバッグとフラッシュへのプログラミング環境を最適化します。