JAJA729 March   2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1はじめに
  4. 2流量計の設計
    1. 2.1 機械的考慮事項
    2. 2.2 磁石に関する考慮事項
      1. 2.2.1 材料
      2. 2.2.2 ジオメトリ
      3. 2.2.3 磁気設計ツール
    3. 2.3 ホール・エフェクト・センサに関する考慮事項
      1. 2.3.1 デバイスの感度
      2. 2.3.2 ユニポーラ (単極性) スイッチ
      3. 2.3.3 オムニポーラ (両極性) スイッチ
      4. 2.3.4 1D ラッチ
      5. 2.3.5 2D 統合ラッチ
      6. 2.3.6 帯域幅
      7. 2.3.7 パッケージ
      8. 2.3.8 消費電力
  5. 3流量計の開発
    1. 3.1 3D プリントに関する推奨事項
    2. 3.2 流量計の組み立てに関する考慮事項
    3. 3.3 流量計の組み立てガイド
      1. 3.3.1 シャフトの取り付け
      2. 3.3.2 ベアリングの取り付け
      3. 3.3.3 磁石の取り付け
      4. 3.3.4 インペラの取り付け
      5. 3.3.5 O リングの取り付け
      6. 3.3.6 流量計の上面の取り付け
      7. 3.3.7 PCB の取り付け
      8. 3.3.8 カバーの取り付け
  6. 4流量計の評価
    1. 4.1 流量計のテスト
  7. 5誤差発生源
    1. 5.1 機械的誤差
    2. 5.2 サンプリング誤差
    3. 5.3 磁気誤差
  8. 6流量計の PCB
    1. 6.1 PCB の回路図
    2. 6.2 PCB レイアウト
  9. 7部品表 (BOM)
  10. 8関連資料

流量計の組み立てに関する考慮事項

すべての 3D プリント部品を、既存のサポート材を取り除いて準備します。プリンタの精度はさまざまなので、部品によっては、適切に装着できるように変更が必要なものもあります。

#GUID-49FB751E-058F-40F2-81F3-205E12CA6FD9/TABLE_PLT_YFY_5SB に、流量計の設計に必要な 3D プリント・ファイルを示します。すべてのファイルは、機械式流量計の設計ファイルから入手できます。

表 3-1 流量計の組み立て
パラメータ 垂直センサ 代替垂直センサ 水平センサ
磁石の互換性 Phoenix America リング磁石
(G8-H-315-50-8)
¼ インチ × 1/16 インチ - ディスク磁石 ¼ インチ × 1/16 インチ - ディスク磁石
流量計本体の 3D プリント・ファイル Flow Body.STL Flow Body.STL Flow Body.STL
流量計インペラの 3D プリント・ファイル Ring Mag Impeller.STL Alternate Mag Impeller.STL Horizontal Mag Impeller.STL
流量計上面の 3D プリント・ファイル Vertical Top.STL Vertical Top.STL Horizontal Top.STL
流量計カバーの 3D プリント・ファイル Vertical Cover.STL Vertical Cover.STL Horizontal Cover.STL