JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
流量計を適切な構造にするのに適したインフィルを使用して、すべての 3D プリント部品を印刷します。突き出た部分を印刷するときに部品の形状を維持するため、すべての部品をサポート材を使用して印刷してください。すべてのプリント部品を、表面積が最大の面がプリンタの製造プレートに向くように配置します。この配置により、適切なベッド接着性が得られるだけでなく、生成されるサポート材が最小限に抑えられます。サンプル・モデルでは、PolyPrinter 229 を使用してすべての部品を ABS プラスチックで印刷し、60% のインフィル、0.2mm の層高さ、および最小限のサポート材設定を使用しました。
テストに使用した流量計は、さまざまな 3D プリンタで作成できるように設計されています。3D プリンタの精度はさまざまであるため、適切に装着できるように、一部の部品を変更することが必要な場合があります。ほとんどのインターフェイス表面は、他の部品と適切に結合させるため、研磨が必要となります。すべてのプラスチック部品は、押し込んで装着するよう設計されています。3D プリント・ファイルは、設計要件に合わせて変更することもできます。