JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
次に、磁石をインペラに押し込んで取り付けます。使用するホール・センサによっては、磁極の向きが重要になることがあります。リング磁石の場合、磁石はどちらの向きでも取り付けることができます。ディスク磁石を使用する流量計では、N/S 極の向きを交互に配置したものを利用するのが最も一般的です。#GUID-C05ADCF7-4764-4BBF-8CF7-871A49277D14 に、4 つの N 極 (赤) と 4 つの S 極 (黒) を配置した水平インペラの組み立て例を示します。