JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
2 つの部品を結合できる状態になりました。#GUID-C9915384-A8D1-4B93-A970-2C3EED5ABBC9 には示されていませんが、流量計本体の密閉面と流量計の上面の間に防水 PTFE テープを追加してください。O リングが流量計本体の保持溝と密閉されていることを確認します。流量計の上面を流量計本体に取り付ける際、最後の 2mm は比較的きついように感じるはずです。インペラが障害なく回転できることを確認して、適切に組み立てられたことを確認します。#GUID-C9915384-A8D1-4B93-A970-2C3EED5ABBC9 に、組み立てを示します。