JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
磁気誤差は、磁石構造の物理的なばらつきと材質のばらつきに起因します。このような誤差は通常、磁石のサプライヤによって規定されるか、最大許容誤差の評価により計算されます。磁気誤差は、使用するホール・エフェクト・センサによって、センシング・システムに及ぼす影響が大きくなったり小さくなったりします。磁石とホール・エフェクト・センサを使用して、システムの許容誤差を設計します。
もう 1 つの誤差発生源は、デバイスのばらつきです。製造時のばらつきにより、ホール・エフェクト・デバイス間で標準的な BRP や BOP などの特性が異なるものになります。ホール・センサのデータシートに、磁気特性の最小値、標準値、最大値が記載されています。これらの値を考慮して、ホール・センサと磁石の適合性を検証します。