JAJA729 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
機械的誤差は、測定される流量の誤差に寄与する流量計の物理的特性であると考えることができます。回転式流量計に関連する一般的な機械的誤差は、摩擦損失です。流量や流量計の設計によって、摩擦損失が誤差の支配的な原因となることがあります。たとえば、流量が少ない場合、ベアリングの摩擦損失が、インペラが液体の流量に比例して回転する能力に影響を及ぼすことがよくあります。この比較的大きな摩擦力は、最終的にメーターを流れる水の力に等しくなり、最小流量を決定付けます。
機械的移動の不正確性が原因で、その他の機械的誤差が発生することがあります。流量計の場合、通常は磁石が同じ間隔で配置され、インペラの上面に平面状に取り付けられていることが想定されます。ただし、アセンブリの誤差が部品の位置に影響を与え、ホール・センサで検出される磁界が変化する可能性があります。機械式流量計の重要な特性は、シャフトを基準としてインペラがどれだけ正確に回転するかです。この動きのずれは、回転アセンブリ内の揺れとして説明でき、磁石の角度とホール・センサとの距離を変更します。
#GUID-727E7630-7E3A-4299-8F90-784ECE089719 は、センター・シャフトとの垂直位置ずれ 0 度、±1 度、±2.5 度、±5 度でシミュレーションされた水平インペラを表しています。このシミュレーションは、直径 ¼ インチの N42 ディスク磁石 8 個をインペラ上に等間隔で磁極が交互になるよう配置した水平インペラの機械的な位置をエミュレートしています。位置 0° は正の最大位置ずれを表し、180° は負の最大位置ずれを表します。負の最大位置ずれは正の位置ずれと位相が 180° ずれていると想定されるので、シミュレーションの範囲は 0°~180° です。