JAJA729 March   2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328

 

  1.   概要
  2.   商標
  3. 1はじめに
  4. 2流量計の設計
    1. 2.1 機械的考慮事項
    2. 2.2 磁石に関する考慮事項
      1. 2.2.1 材料
      2. 2.2.2 ジオメトリ
      3. 2.2.3 磁気設計ツール
    3. 2.3 ホール・エフェクト・センサに関する考慮事項
      1. 2.3.1 デバイスの感度
      2. 2.3.2 ユニポーラ (単極性) スイッチ
      3. 2.3.3 オムニポーラ (両極性) スイッチ
      4. 2.3.4 1D ラッチ
      5. 2.3.5 2D 統合ラッチ
      6. 2.3.6 帯域幅
      7. 2.3.7 パッケージ
      8. 2.3.8 消費電力
  5. 3流量計の開発
    1. 3.1 3D プリントに関する推奨事項
    2. 3.2 流量計の組み立てに関する考慮事項
    3. 3.3 流量計の組み立てガイド
      1. 3.3.1 シャフトの取り付け
      2. 3.3.2 ベアリングの取り付け
      3. 3.3.3 磁石の取り付け
      4. 3.3.4 インペラの取り付け
      5. 3.3.5 O リングの取り付け
      6. 3.3.6 流量計の上面の取り付け
      7. 3.3.7 PCB の取り付け
      8. 3.3.8 カバーの取り付け
  6. 4流量計の評価
    1. 4.1 流量計のテスト
  7. 5誤差発生源
    1. 5.1 機械的誤差
    2. 5.2 サンプリング誤差
    3. 5.3 磁気誤差
  8. 6流量計の PCB
    1. 6.1 PCB の回路図
    2. 6.2 PCB レイアウト
  9. 7部品表 (BOM)
  10. 8関連資料

デバイスの感度

流量計で使用する磁石に対して十分な感度が得られるように、ホール・エフェクト・センサを選択します。磁石の位置とサイズは、ホール・エフェクト・センサによって検出される磁束密度に大きな影響を及ぼす可能性があります。ホール・エフェクト・デバイスは、多くの場合、アプリケーション固有の感度要件に適合するように、複数の感度オプションが利用可能です。磁界の変化に対して確実にトリガできる十分な磁気的余裕を備えたホール・エフェクト・センサを選択する必要があります。