JAJA730A June   2022  – September 2024 DRV5021 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5123 , TMAG5124 , TMAG5170 , TMAG5233 , TMAG5273 , TMAG5328

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1スマート・ロックのホール効果センサ
    1. 1.1 改ざん検出
  5. 2ホール効果ベースの回転位置センシング方法
    1. 2.1 スイッチの実装
    2. 2.2 3D ホール効果センサによる回転センシング
  6. 3まとめ
  7. 4参考資料
  8. 5改訂履歴

ホール効果ベースの回転位置センシング方法

電子スマート・ロックに位置センシングを実装する方法は、必要な分解能によって異なります。スイッチ実装を使用すると、レイアウト内のスイッチの位置に応じて、デッドボルトの絶対位置を完全に解錠、完全に施錠、またはその中間のどこであるかを検出できます。使用するスイッチの数は、必要な状態の数によって異なります。もう 1 つの方法は、ホール・センサを使用して、ロックのモーターまたはセンター・シャフトの回転角度を測定することです。最後に、モーター自体にエンコード機能を搭載することもできます。ホー効果センサは、モーター・エンコーディングの実装にも使用できます。ホール・センサ・モーターのエンコードの詳細については、『増分ロータリー・エンコーダ』アプリケーション・ブリーフを参照してください。