JAJA733 January 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
AES アクセラレータ・モジュールは、AES (Advanced Encryption Standard) に従って 128 ビットまたは 256 ビットのキーをハードウェアに配置し、128 ビットのデータ・ブロックの暗号化と復号化を実行します。AES は、FIPS PUB 197 で規定されている対称キー・ブロック暗号アルゴリズムです。
AES アクセラレータには、次のような機能があります。
AES アクセラレータ・ハードウェアは、128 ビットのステート・メモリと関連の入出力レジスタ、AES 暗号化 / 復号化コアと制御ロジック、256 ビットの AES キー・メモリと関連の入力レジスタで構成されています。図 4-1 に AES のハードウェアを示します。