JAJA733 January 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
SWD セキュリティ・レベル 2 では、デバイスは最大制限状態に設定されます。物理デバッグ・ポート (SW-DP) は完全にディセーブルになり、SWD でアクセス可能なすべての機能 (アプリケーションのデバッグ、一括消去、工場出荷時リセット、テキサス・インスツルメンツ故障解析) には、個別の構成に関係なく、SWD からアクセスできません。
レベル 2 を選択した場合 (SW-DP がディセーブル)、アプリケーションのデバッグ構成およびテキサス・インスツルメンツ故障解析構成フィールドはデバイス構成には影響を与えません。
BSL がディセーブルの場合、一括消去および工場出荷時リセットの構成フィールドも無関係なフィールドになります。BSL がイネーブルの場合は、BSL インターフェイスから送信される一括消去または出荷時リセットのコマンドを認証するため、BSL は引き続き一括消去および工場出荷時リセットの構成フィールドを使用します。
この状態を使用する状況
レベル 2 を量産に使用するのは、SWD 機能にこれ以上アクセスする必要がなく、デバイスに最大のセキュア状態が求められる場合のみにしてください。
この状態を使用するべきでない状況
以下の場合はレベル 2 を使用しないでください。