JAJA735 february 2023
MSPM0L および MSPM0G デバイスは 2 つの高性能 OPA を内蔵しており、MSPM0L134x バリアントは TIA をサポートしています。MSPM0 の OPA は、非反転型と反転型のための各種入力チャネルを備えています。MSPM0 の OPA はチョッピング・モードをサポートしており、このモードには標準チョッピングと ADC 補助チョッピングがあります。センサの入力信号を監視し、センサが正常に動作しているかどうかを検出するため、バーンアウト電流源 (BCS) がサポートされています。図 2-4 に、MSPM0 の OPA の主な特長を示します。