JAJA735 february 2023
8 ビット DAC 内蔵コンパレータに加えて、MSPM0G デバイスは 12 ビット高性能 DAC も内蔵しており、8 ビットまたは 12 ビットの電圧出力分解能に構成できます。MSPM0G の 12 ビット DAC 内では、4x12 ビットの内部 FIFO と DMA コントローラによる動作が完全にサポートされており、DAC 出力は内蔵の OPA、ADC、COMP に内部的に接続されています。図 2-3 に、MSPM0 の DAC の主な特長を示します。