JAJA735 february   2023

 

  1.   商標
  2. 1MSPM0 ファミリの概要
  3. 2MSPM0 の主なアナログ機能
    1. 2.1 クラス最高の内蔵 12 ビット ADC
    2. 2.2 基準電圧 DAC 付きデュアル・モード・コンパレータ
    3. 2.3 バッファ付き 12 ビット 1Msps DAC
    4. 2.4 ゼロドリフトおよびゼロクロスオーバー・チョッパ OPA
  4. 3MSPM0 のアナログ・ペリフェラルを使って簡単かつ柔軟にシステムを開発
    1. 3.1 ADC サンプリングおよび変換
    2. 3.2 差動およびカスケード OPA 構成
    3. 3.3 ウィンドウ・コンパレータ・モード
    4. 3.4 各種アナログ・ペリフェラル間の内部接続
  5. 4STM32 とのアナログ機能の比較
  6. 5関連資料

クラス最高の内蔵 12 ビット ADC

MSPM0 の ADC は、そのクラスの MCU に内蔵されたすべての ADC の中で最高の ENOB および SNR 性能を備えています。MSPM0 の ADC は、MSPM0G デバイスで 12 ビット 4Msps サンプリング / 14 ビット 250ksps 平均サンプリング、MSPM0L デバイスで 12 ビット 1.45Msps サンプリングを実現します。ハードウェア平均化機能を使うと、ソフトウェアと CPU を使わなくても、ADC の実効分解能を高めることができます。また、本 ADC は低消費電力モードでも高速ウェイクアップを使ってこのような高速で動作します。ADC 信号は、オンボードの OPA、DAC、温度センサ、最大 16 の外部入力チャネルから直接サンプリングできます。基準電圧は、VDD、外部基準電圧、内部基準電圧のいずれかに接続できます。構成可能な 12、10、8 ビットの分解能は、より高速なサンプリング・レートにも対応します。図 2-1 に、MSPM0 の ADC の主な特長を示します。

GUID-20230118-SS0I-K8PK-5HL3-HXNFC9LNH6CC-low.svg図 2-1 MSPM0 の ADC の主な特長