JAJA735 february 2023
サンプル・アンド・ホールド時間は、デジタル変換の前の、信号をサンプリングするために必要とされる時間です。サンプリング段階中、内部スイッチにより入力コンデンサが充電されます。入力コンデンサを完全に充電するために必要な時間は、ADC 入力ピンに接続された外付けコンデンサの影響を受けます。図 3-1 に、MSPM0 の ADC のモデルを示します。
ADC の入力インピーダンス (Rin) とサンプル・アンド・ホールド容量 (CS/H) の値は、個々のデバイスのデータシートの「ADC の電気的特性」セクションに記載されています。IO 入力容量 (Cin) の値は、個々のデバイスのデータシートの「デジタル IO の電気的特性」セクションに記載されています。ADC モデルの前方の Rpar と Cpar|CI の機能は、電荷を注入するための経路の役割を果たし、Vin と ADC モデルの間の何らかのフィルタリングを行うことです。CI は IO 入力容量のみのためのものであり、RC フィルタの一部とみなされます。