JAJA735 february 2023
MSPM0L と MSPM0G の両方のデバイスは、各種システム設計をサポートするために各種アナログ機能を備えています。MSPM0L デバイスは、1 つの 12 ビット 1.45Msps ADC (構成可能な内部基準電圧付き)、1 つのデュアル・モード (高速モード、超低消費電力モード) コンパレータ (基準電圧 DAC 内蔵)、2 つのゼロドリフト・ゼロクロスオーバー・オペアンプ (ゲインをプログラム可能)、1 つの汎用アンプ、1 つのオンチップ温度センサを備えています。MSPM0G デバイスは、2 つの 12 ビット 4Msps ADC、構成可能な内部共有基準電圧、1 つの 12 ビット 1Msps DAC、3 つのデュアル・モード (高速モード、超低消費電力モード) コンパレータ (基準電圧 DAC 内蔵)、2 つのゼロドリフト・ゼロクロスオーバーおよびレール・ツー・レール・オペアンプ (最大 32 倍にゲインをプログラム可能)、1 つの汎用レール・ツー・レール・アンプなどの高性能アナログ・ペリフェラルを備えています。表 2-1 に、アナログ機能の一覧を示します。
機能 | MSPM0G | MSPM0L |
---|---|---|
ADC | 12 ビット 4Msps SAR | 12 ビット 1.45Msps SAR |
OPA | 6MHz のゲイン帯域幅の 2 つの OPA | 6MHz のゲイン帯域幅の 2 つの OPA |
コンパレータ | 最大 3 つ (8 ビット DAC 付き) | 1 つ (8 ビット DAC 付き) |
12 ビット DAC | 1Msps | 非対応 |
GPAMP | 350kHz のゲイン帯域幅 | 350kHz のゲイン帯域幅 |