JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
安定性を確保し、補償部品の計算を簡素化するため、制御ループのクロスオーバー周波数は、変調器の小信号モデルの RHP ゼロよりも低くなるように選択します。制御ループのクロスオーバー周波数には、 RHP ゼロ周波数の 1/8 を選択します。クロスオーバー周波数は、アプリケーションの要件に基づいて高くできますが、広い電源電圧範囲を得るためには、RHP ゼロ周波数の 1/5 を超えることは推奨しません。ワーストケースの動作条件でのクロスオーバー周波数は、式 22 で計算されます。
ここで
ワーストケースの動作条件での目標クロスオーバー周波数は、 2.45kHz となります。これは、セクション 2.5 の最小出力容量の計算に使用した値と同じであることに注意してください。