JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
テスト結果の詳細については、『LM5123EVM-BST ユーザー・ガイド』を参照してください。
参照記号 | 数量 | 仕様 | メーカー | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
C2 |
1 | コンデンサ、アルミニウム・ポリマー 120uF 50VDC 20% (8 x 12mm) SMD 0.025Ω 2100mA 4000h 135C 車載用 T/R | Nichicon | PCH1H121MCL2GS |
C3、C4、C5、C30、C31、C32 |
6 |
150μF、50V、アルミニウム・ポリマー・コンデンサ、17mΩ、4000 時間 @ 125℃ | Panasonic | EEH-ZS1H151P |
C6 | 1 | コンデンサ、セラミック、1000pF、50V、±10%、X7R、0603 | Kemet | C0603X102K5RACTU |
C7 |
1 | コンデンサ、セラミック、0.1µF、50V、±10%、X7R、0603 | TDK | C1608X7R1H104K080AA |
C8、C14 |
2 |
コンデンサ、セラミック、0.01µF、100V、±10%、X7R、0603 | Wurth Elektronik | 8.85012E+11 |
C9、C10、C11、C12、C13、C15、C16、C17、C18 |
9 |
コンデンサ、セラミック、10µF、50V、±10%、X7R、1210 | MuRata | GRM32ER71H106KA12L |
C19,C20,C21,C22,C23,C35,C36 |
7 |
コンデンサ、セラミック、0.1μF、100V、±10%、X7R、AEC-Q200 グレード 1、0603 | MuRata | GCJ188R72A104K01D |
C20、C21、C22 |
3 |
コンデンサ、セラミック、4.7μF、100V、±10%、X7S、AEC-Q200 グレード 1、1210 | TDK | CGA6M3X7S2A475K200AB |
C24、C25、C26、C33 |
4 |
コンデンサ、セラミック、4.7μF、100V、±10%、X7S、AEC-Q200 グレード 1、1210 |
TDK |
CGA6M3X7S2A475K200AB |
C27 | 1 | コンデンサ、セラミック、100pF、50V、±5%、C0G/NP0、AEC-Q200 グレード 0、0603 |
TDK |
CGA3E2NP01H101J080AA |
C37 | 1 | コンデンサ、セラミック、100pF、50V、±1%、C0G/NP0、0603 | Kemet | C0603X103K5RACTU |
C38 | 1 | コンデンサ、セラミック、0.33µF、10V、±10%、X5R、0603 | Kemet | C0603C334K8PACTU |
C39、C40 |
2 |
コンデンサ、セラミック、0.22μF、50V、±10%、X7R、AEC-Q200 グレード 1、0603 |
TDK |
CGA3E3X7R1H224K080AB |
C41、C42 |
2 |
コンデンサ、セラミック, 6800pF、50V、±5%、C0G/NP0、0603 | MuRata | GRM1885C1H682JA01D |
C43 | 1 | コンデンサ、セラミック、47pF、100V、±5%、C0G/NP0、AEC-Q200 グレード 1、0603 | Kemet | C0603C470J1GACAUTO |
C44 | 1 | コンデンサ、セラミック、4.7µF、16V、±10%、X6S、0603 |
TDK |
C1608X6S1C475K080AC |
C45 | 1 | コンデンサ、セラミック、470pF、50V、±5%、C0G/NP0、0603 |
AVX |
06035A471JAT2A |
D1 | 1 | ダイオード、ショットキー 60V 1A 表面実装 SOD-123 |
Nexperia |
PMEG6010CEGWX |
H1、H2、H3、H4 |
4 |
小ねじ、丸、#4-40 x 1/4、ナイロン、十字穴付きなべ |
B&F Fastener Supply |
NY PMS 440 0025 PH |
H5、H6、H7、H8 |
4 |
六角スタンドオフねじ #4-40 ナイロン 0.750" (19.05mm) 3/4" ナチュラル |
Keystone Electronics |
1902D_Ndrill |
J1、J2、J3、J4 |
4 |
ねじ端子 PC 30A、TH | Keystone | 8199 |
J5、J6 |
2 |
テスト・ポイント、スロット付き、 .118"、TH |
Keystone |
1040 |
J7、J12、J13、J14 |
4 |
ヘッダ、2.54mm、3×1、金、TH |
Wurth Elektronik |
61300311121 |
J8 |
1 |
ヘッダ、100mil、3x1、金、TH |
Samtec |
TSW-107-07-G-S |
J9、J10、J11 |
3 |
ヘッダ、2.54mm、2x1、金、TH |
Wurth Elektronik |
61300211121 |
L1 |
1 |
インダクタ、シールド付きドラム・コア、WESuperflux200、2.6μH、31.5A、0.0016Ω、SMD |
Wurth Elektronik |
7443556260 |
Q1、Q2、Q3、Q4 |
4 |
MOSFET、N-CH、60V、71A、SO-8FL |
ON Semiconductor |
NTMFS5C670NLT1G |
R2、R3 |
2 |
抵抗、0.003、1%、3W、AEC-Q200 グレード 0、2512 ワイド |
Susumu Co Ltd |
KRL6432E-M-R003-F-T1 |
R4、R5、R7、R8、R9、R10、R11、R16 |
8 |
抵抗、0、5%、0.1W、AEC-Q200 グレード 0、0603 |
Panasonic |
ERJ-3GEY0R00V |
R6 |
1 |
抵抗、100、1%、0.1W、0603 |
Yageo |
RC0603FR-07100RL |
R12 |
1 |
RES、0、5%、0.1W、0603 |
Yageo |
RC0603JR-070RL |
R14 |
1 |
RES、100k、1%、0.1W、AEC-Q200 グレード 0、0603 |
Vishay-Dale |
CRCW0603100KFKEA |
R15 |
1 |
抵抗、86.6k、1%、0.1W、0603 |
Yageo |
RC0603FR-0786K6L |
R17 |
1 |
抵抗、1.00k、1%、0.1W、AEC-Q200 グレード 0、0603 |
Vishay-Dale |
CRCW06031K00FKEA |
R19、R20 |
2 |
抵抗、80.6k、1%、0.1W、AEC-Q200 グレード 0、0603 |
Vishay-Dale |
CRCW060321K0FKEA |
R21 |
1 |
RES, 18.7 k, 1%, 0.1 W, 0603 |
Yageo |
RT0603DRE0714KL |
R22 |
1 |
抵抗、49.9k、1%、0.1W、AEC-Q200 グレード 0、0603 |
Panasonic |
ERJ-3EKF4992V |
R23 |
1 |
抵抗、54.9k、1%、0.1W、AEC-Q200 グレード 0、0603 |
Vishay-Dale |
CRCW060354K9FKEA |
R24 |
1 |
抵抗、21.0k、1%、0.1W、AEC-Q200 グレード 0、0603 |
Vishay-Dale |
CRCW060321K0FKEA |
R26 |
1 |
RES, 14.0 k, 0.5%, 0.1W, 0603 |
Yageo America |
RT0603DRE0714KL |
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4 |
4 |
シングル操作、2.54mm ピッチ、オープントップ・ジャンパ・ソケット |
Harwin |
M7582-05 |
TP1、TP2、TP6、TP8 |
4 |
テスト・ポイント、ミニチュア、赤色、TH |
Keystone |
5000 |
TP3 |
1 |
テスト・ポイント、ミニチュア、SMT |
Keystone |
5015 |
TP4、TP5、TP7、TP9 |
4 |
テスト・ポイント、ミニチュア、黒色、TH |
Keystone |
5001 |
U1 |
1 |
2.2MHz、広入力電圧範囲 (VIN)、低 IQ、同期整流昇圧コントローラ、トラッキング搭載 |
テキサス・インスツルメンツ |
LM5123QRGRRQ1 |
C1 |
0 |
コンデンサ、セラミック、2200pF、100V、±10%、X7R、0603 |
MuRata |
GRM188R72A222KA01D |
C28、C29 |
0 |
コンデンサ、セラミック、0.1μF、100V、±10%、X7R、AEC-Q200 グレード 1、0603 |
MuRata |
GCJ188R72A104K01D |
C34 |
0 |
コンデンサ、セラミック、0.1µF、50V、±10%、X7R、0603 |
TDK |
C1608X7R1H104K080AA |
FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6 |
0 |
フィデューシャル・マーク。購入または取り付け不要。 |
該当なし |
該当なし |
L2 |
0 |
インダクタ、シールド付き、コンポジット、2µH、39.9A、0.001909Ω、SMD |
Coilcraft |
XAL1580-202MEB |
R1 |
0 |
抵抗、2.00、1%、0.5W、AEC-Q200 グレード 0、1210 |
Panasonic |
ERJ-14BQF2R0U |
R13 |
0 |
RES、100k、1%、0.1W、AEC-Q200 グレード 0、0603 |
Vishay-Dale |
CRCW0603100KFKEA |
R18 |
0 |
抵抗、80.6k、1%、0.1W、AEC-Q200 グレード 0、0603 |
Vishay-Dale |
CRCW060380K6FKEA |
R25 |
0 |
抵抗、24.9k、0.1%、0.1W、0603 |
Yageo America |
RT0603BRD0724K9L |