JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
設計パラメータが与えられたとき、設計において重要な手順は、適切なスイッチング周波数を選択することです。一般に、スイッチング周波数が高いほどソリューション・サイズが小さくなりますが、その代わりにスイッチング損失が大きくなり、効率が低下します。したがって、スイッチング周波数の最終的な選択にあたっては、アプリケーション固有の要件に基づいて、電力密度と効率との間でトレードオフを検討することになります。EMC の要件が厳しい設計では、スイッチング周波数の高調波を考慮する必要があります。内部発振器に必要な周波数設定抵抗を 式 1 に示します。
このアプリケーション例では、440kHz のスイッチング周波数を選定し、RT には標準値として 49.9kΩ、許容誤差 1% を選択しています。440kHz を選定した理由は、電力密度と効率との間でバランスのとれたソリューションを実現できること、また、伝導性エミッションが大きく制限されている AM 帯域 (530kHz~1.8MHz) を避けることによるものです。
このデバイスの内部発振器は、データシートに記載されているように、外部クロックと同期できます。LM5123 には、最大デューティ・サイクル制限があり、これは周波数に依存します。この制限は、データシートでも規定されています。