JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
LM5123 は、TRK ピンの電圧によって負荷電圧を制御します。TRK ピンは、内部のエラー・アンプへの基準電圧です。出力電圧には 2 つのレンジがあり、1 つは 5V~20V の出力電圧範囲を許容する LOW レンジ、もう 1 つは 20V~57V の出力電圧範囲を許容する HIGH レンジです。 このレンジは、 VREF ピンと AGND との間に接続される抵抗によって選択されます。VREF ピンは 1V の基準電圧であり、 分圧抵抗を介してTRK ピンに固定負荷電圧を設定するために使用します。電圧レンジを選択するための抵抗の範囲を 表 2-1 に示します。VREF と ANGD の間に 470pF のコンデンサを配置することを推奨します。
電圧レンジ | 最小抵抗 | 最大抵抗 | KFB(1) |
---|---|---|---|
LOW レンジ (5V~15V) | 75kΩ | 100kΩ | 20 |
HIGH レンジ (20V~57V) | 20kΩ | 35kΩ | 60 |
可変負荷電圧の場合、図 2-3 に示すように、TRK ピンの電圧は外部電源によって設定されます 。
RSET 抵抗の値は、必要な負荷電圧範囲に基づいて選択します。RSET.の選択は、表 2-1 を参照してください。与えられた目標負荷電圧に対する TRK ピンの電圧は、式 15 を使って計算します。
固定負荷電圧を構成するには、図 2-4 に示すように、VREF ピンと TRK ピンの間に分圧抵抗を接続します 。
RVREFT は、式 16 で計算した値の範囲内で選択する必要があります 。
目標負荷電圧が 24V と仮定すると、 RVREFT は 12kΩ~21kΩ とする必要があります。RVREFT には 21kΩ を選択します。RVREFB の値は 式 17 を使って計算します。
RVREFB には 14kΩ を選択します。