パワー MOSFET の選択は、DC/DC コントローラの性能に大きな影響を及ぼします。MOSFET のオン抵抗 RDSon が低ければ、導通損失が低減されます。また、寄生容量が低く、ゲート電荷パラメータが小さければ、スイッチング損失が低減されます。通常、RDSon とゲート電荷は反比例します。比較的高いスイッチング周波数の場合、 MOSFET のスイッチング損失が支配的になります。スイッチング周波数が比較的低い場合、導通損失が支配的になります。
LM5123 に対する MOSFET の選択に影響する主なパラメータは次のとおりです。
- RDS(on) (VGS = 5V のとき)
- ドレイン-ソース間電圧定格 BVDSS は、負荷電圧範囲によって異なります。
- VGS = 5V におけるゲート電荷パラメータ
- ハイサイド MOSFET のボディ・ダイオードの逆回復電荷 QRR
表 2-2 に、 MOSFET 関連の電力損失をまとめます。インダクタ・リップルの影響を考慮していますが、スイッチ・ノードのリンギングや寄生インダクタンスなどの 2 次的な影響はモデル化していません。
表 2-2 昇圧レギュレータ MOSFET の電力損失
|
ローサイド MOSFET |
ハイサイド MOSFET |
MOSFET の導通 |
|
|
MOSFET のスイッチング (2) |
|
無視できる範囲 |
ボディ・ダイオード導通 |
該当なし |
|
ボディ・ダイオード逆回復損失(1) |
該当なし |
|
ゲート・ドライブ損失 |
|
|
(1) MOSFET ボディ・ダイオードの逆回復電荷 (QRR) は、さまざまなパラメータ、たとえば順方向電流、電流遷移速度に依存します。
(2) tRISE および tFALL は、スイッチ・ノードの立ち上がりおよび立ち下がり時間です。これらの値は、スイッチ・ノードの全容量など、多くのパラメータに依存します。スイッチ・ノードのレイアウトは、これらの値に影響を及ぼします。