JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
RCOMP の値は、制御ループ補償の中帯域ゲイン gMID およびクロスオーバー周波数に正比例します。RCOMP を大きくすると中帯域ゲインが大きくなるため、クロスオーバー周波数が高くなります。求められるループのクロスオーバー周波数がわかると、RCOMP は 式 23 で計算できます。
ここで
RCOMP には 54.9kΩ を選択します。