JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
LM5123 デバイスは、入力範囲が広い同期整流昇圧コントローラであり、エンベロープ・トラッキング機能が搭載されています。システムの設計要件を満たすため、このデバイスには、イネーブルとプログラム可能な高精度 UVLO 、プログラム可能なソフト・スタート、プログラム可能なスイッチング周波数、調整可能な制御ループ補償など、いくつかの機能も内蔵されています。このアプリケーション・ノートでは、動的にプログラム可能な出力電圧を備えた昇圧コントローラを設計する方法について詳しく説明します。このデザインの成果は LM5123EVM-BST 評価基板で測定しており、その結果を『LM5123EVM-BST ユーザー・ガイド』に示してい ます。昇圧コンバータの基本的な概念と動作については、『スイッチモード電源の昇圧電力段について』を参照してください。