JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
CHF コンデンサは、補償回路の高周波数の極を設定します。高周波数の極は、スイッチング周波数に起因する高周波ノイズを減衰するために役立ち、十分なゲイン・マージンを確保します。極の周波数は、最小 RHP ゼロ (fRHPz) と、スイッチング周波数 (fSW) の半分との間に設定することを推奨します。極の位置は、式 27 を使って、 RHP ゼロと、スイッチング周波数の 1/2 との幾何平均に設定します。
補償回路の極としては、約 65.5kHz が選択されます。CHF は、式 28 を使って計算されます。
CHF は 44.6pF と計算されます。最も近い標準値を選択して、 CHF は 47pF とします。