JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
外付けの低電圧誤動作防止 (UVLO) 抵抗は、レギュレータの最低動作電圧を設定します。コンバータのスタートアップ電圧 (VSUPPLY(ON)) およびターンオフ電圧 (VSUPPLY(OFF)) の 2 つのレベルを指定する必要があります。この例では、VSUPPLY(ON) 電圧は 6.2V、VSUPPLY(OFF) は 5.2V です。式 18 を使って、上側の UVLO 抵抗 (RUVT) を計算します。
ここで
RUVT には標準値 86.6kΩ を選択します。式 19 を使って、下側の UVLO 抵抗 (RUVB) を計算します。
RUVB には標準値 18.7kΩ を選択します。