JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
ピーク電流モード・アーキテクチャで制御ループを安定させるには、 Type II 補償回路で十分です。クロスオーバー周波数の選択、およびエラー・アンプの極とゼロの配置について一般的な手法を紹介します。これにより、CCM でシステムを安定化することができます。制御ループの詳細なモデルを セクション 4 に示します。以下のセクションでは、図 2-5 に示す制御ループ補償部品 RCOMP、CCOMP、CHF を選択するプロセスについて説明します。 補償回路の Type II 応答を 図 2-6 に示します。GMea および RCOMP は、補償回路の中帯域ゲイン (gMID) を設定します。ゼロ周波数 fZea は、RCOMP と CCOMP の組み合わせによって決まります。極は、RCOMP と CHF の組み合わせによって決まります。