JAJA758 October 2022 LM5123-Q1
抵抗 RCOMP とコンデンサ CCOMP により、補償回路のゼロ周波数が設定されます。補償回路のゼロ点によって位相ブーストが得られ、制御ループが安定します。十分な位相マージンを確保するため、クロスオーバー周波数 (fCROSS) とプラント (制御対象) の低周波数極 (fPlf) との幾何平均にゼロ周波数を配置します。変調器の低周波数極および補償回路のゼロ周波数は、それぞれ 式 24 および 式 25 を使って推定します。
補償回路のゼロ周波数は約 373Hz と推定されます。目標周波数がわかれば、 CCOMP は 式 26 を使って計算されます。
CCOMP は 7.7nF と計算されます。最も近い標準値を選択して CCOMP は 6.8nF とします。