JAJA760 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1太陽電池と MPPT について
    1. 1.1 従来型の MPPT ソリューション
  5. 2太陽電池を使用した代表的なシステム
    1. 2.1 はじめに
    2. 2.2 具体的な最終製品
      1. 2.2.1 システム要件
  6. 3TPS61094 ソリューション
    1. 3.1 スーパーキャパシタとバッテリの設計
    2. 3.2 ソーラー・パネルの設計
    3. 3.3 TPS61094 の説明と動作
    4. 3.4 システム・ソリューション
  7. 4TPS61094 ソリューションをベースとしたテスト・レポート
    1. 4.1 テスト波形
  8. 5関連資料

概要

石油などの非再生可能エネルギーの消費量の増加や生態環境の改善の緊急性により、環境発電とソーラー・エネルギーが世界的に注目されています。より多くの製品が電力源として太陽光発電を選択するようになっています。太陽電池から電力の供給を受ける代表的なシステムとしては、ソーラー・パネル、スーパーキャパシタまたは NiMH バッテリのようなエネルギー蓄積素子、ソーラー・パネルからエネルギー蓄積素子を充電するための DC/DC デバイスや出力電圧を制御するためのその他の DC/DC デバイスなどがあります。従って、これらのシステムは、ソーラー・エネルギーからの電力供給 (5W 未満) に合わせて設計されます。降圧 CC/CV 機能により、スーパーキャパシタや NiMH バッテリのようなエネルギー・ストレージを適切に充電することが可能になります。TPS61094 の双方向の昇降圧機能を使用すると、MPPT (最大電力点追従) をほぼ実現できます。また TPS61094 は 60nA の超低 Iq 昇圧コンバータを内蔵しており、ソーラー・エネルギーの大きさにかかわりなく、出力電圧を制御できます。