JAJA760 August   2022 TPS61094

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1太陽電池と MPPT について
    1. 1.1 従来型の MPPT ソリューション
  5. 2太陽電池を使用した代表的なシステム
    1. 2.1 はじめに
    2. 2.2 具体的な最終製品
      1. 2.2.1 システム要件
  6. 3TPS61094 ソリューション
    1. 3.1 スーパーキャパシタとバッテリの設計
    2. 3.2 ソーラー・パネルの設計
    3. 3.3 TPS61094 の説明と動作
    4. 3.4 システム・ソリューション
  7. 4TPS61094 ソリューションをベースとしたテスト・レポート
    1. 4.1 テスト波形
  8. 5関連資料

従来型の MPPT ソリューション

MPPT を実現するには、摂動・観測、増分コンダクタンス、電流掃引、温度方式、定電圧式など、多くの方法があります (『PV システムの最大 PPT 技法の調査 (英文)』)。 これらの方法にはそれぞれ長所と短所があり、ハードウェアやアルゴリズムの要件も異なります。

また、定電圧式は昔のやり方の 1 つです。これは、一定の温度条件下では太陽電池の最大電力点がほぼ 1 つの垂直線上にあるという事実を利用しています。ソーラー・パネルと負荷の間でコントローラを使用し、出力電圧を一定にすることで、シンプルな MPPT 機能を実現します。この方法は安定した外部環境のアプリケーションに適しています (ハイブリッド DEPSO 法を用いた部分陰影太陽光発電システムの新しい最大電力点追従技術のシミュレーションとハードウェア実装)。 このアプリケーション・ノートでも、システムで MPPT を実現するために定電圧式を使用しています。